Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008081210000 |
0008091790000 |
0008103040000 |
0008114750000 |
0008126680000 |
0008136480000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | r (min.) (mm) | Désignation couvercle / joint | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Cote d'épaulement d2 (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 9800 | 22300 | 4750 | 0.06 | 0.6 | Joint d´étanchéité P en trois parties | NPP-2 | 22.5 | 203-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | 12800 | 18700 | 6600 | 0.09 | 1 | Joint d´étanchéité P en trois parties | NPP-2 | 26.5 | 204-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | 14000 | 16700 | 7800 | 0.119 | 1 | Joint d´étanchéité P en trois parties | NPP-2 | 30.3 | 205-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | 19500 | 13800 | 11300 | 0.19 | 1 | Joint d´étanchéité monobloc à lèvre vulcanisée | NPP-1 | 37.4 | 206-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | 25500 | 11700 | 15300 | 0.27 | 1 | Joint d´étanchéité monobloc à lèvre vulcanisée | NPP-1 | 42.4 | 207-XL-NPP-B | |||
- | 1 | 5 jours | 32500 | 10300 | 19800 | 0.32 | 1.1 | Joint d´étanchéité monobloc à lèvre vulcanisée | NPP-1 | 48.4 | 208-XL-NPP-B |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Méthode de fixation | Siège d’ajustage |
Sens de rotation | Alterné | Série de modèles | 2.. | Conception de la surface extérieure | Sphérique |
Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
r (min.)(mm)
Désignation couvercle / joint
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Cote d'épaulement d2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles