Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Tarif douanier poids (kg) | Nombre de séries | Étanchéité | Relubrification possible oui/ non | Lubrifiant standard | Tarif douanier - pays d'origine | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.54 € | 1 | Devis | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.186 | 6 | - | - | - | DE | KB25 | |||
98.66 € | 1 | Devis | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.187 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB25-PP | |||
105.82 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | - | - | - | DE | KB30 | |||
111.86 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB30-PP | |||
71.15 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.088 | 6 | - | - | - | DE | KB20 | |||
69.23 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.089 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB20-PP | |||
136.63 € | 1 | Devis | 6400 | 5600 | 600.0 | 80 | 0.594 | 6 | - | - | - | DE | KB40 | |||
142.14 € | 1 | Devis | 6400 | 5600 | 600.0 | 80 | 0.6 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB40-PP | |||
163.35 € | 1 | Devis | 9200 | 8000 | 1000.0 | 100 | 0.983 | 6 | - | - | - | DE | KB50 | |||
193.48 € | 1 | Devis | 9200 | 8000 | 1000.0 | 100 | 0.978 | 6 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB50-PP | |||
61.54 € | 1 | Devis | 840 | 780 | 50.0 | 36 | 0.046 | 5 | - | - | - | DE | KB16 | |||
66.29 € | 1 | Devis | 840 | 780 | 50.0 | 36 | 0.047 | 5 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB16-PP | |||
66.06 € | 1 | Devis | 840 | 780 | 50.0 | 36 | 0.047 | 5 | Joint à lèvre double face | YES | YES | SK | KB16-PP-AS | |||
82.97 € | 1 | Devis | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.089 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | SK | KB20-PP-AS | |||
95.54 € | 1 | Devis | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.2 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | DE | KB25-PP-AS | |||
121.05 € | 1 | Devis | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.299 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | DE | KB30-PP-AS | |||
152.94 € | 1 | Devis | 6400 | 5600 | 600.0 | 80 | 0.599 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | DE | KB40-PP-AS | |||
185.40 € | 1 | Devis | 9200 | 8000 | 1000.0 | 100 | 0.97 | 6 | Joint à lèvre double face | YES | YES | RO | KB50-PP-AS | |||
48.97 € | 1 | Devis | 640 | 570 | 40.0 | 32 | 0.037 | 5 | - | - | - | DE | KB12 | |||
53.46 € | 1 | Devis | 640 | 570 | 40.0 | 32 | 0.037 | 5 | Joint à lèvre double face | - | YES | DE | KB12-PP | |||
66.85 € | 1 | Devis | 640 | 570 | 40.0 | 32 | 0.036 | 5 | Joint à lèvre double face | YES | YES | SK | KB12-PP-AS |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Numéro de tarif douanier | 84821090 | Unité de conditionnement | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier unité de poids | kg | Matériau | Acier | Tarif douanier — poids par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Poids(g)
Longueur L(mm)
Tarif douanier poids(kg)
Nombre de séries
Étanchéité
Relubrification possible oui/ non
Lubrifiant standard
Tarif douanier - pays d'origine
Type
Propriétés optionnelles