Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (g) | Longueur L (mm) | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier poids (kg) | Étanchéité | Lubrifiant standard | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | Devis | - | 800 | 740 | 19.0 | 28 | 84821090 | 0.018 | - | - | KH12 | |||
19.86 € | 1 | Devis | - | 800 | 740 | 19.0 | 28 | 84821090 | 0.018 | Joint à lèvre double face | YES | KH12-PP | |||
27.43 € | 1 | Devis | - | 2420 | 2130 | 66.0 | 40 | 84821090 | 0.064 | - | - | KH25 | |||
- | 27.20 € | 1 | Devis | - | 1170 | 1010 | 33.0 | 30 | 84821090 | 0.033 | Joint à lèvre double face | YES | KH20-PP | ||
24.85 € | 1 | Devis | - | 1060 | 910 | 28.0 | 30 | 84821010 | 0.027 | Joint à lèvre double face | YES | KH16-PP | |||
- | 35.32 € | 1 | Devis | - | 3300 | 3100 | 95.0 | 50 | 84821090 | 0.095 | Joint à lèvre double face | YES | KH30-PP | ||
50.35 € | 1 | Devis | - | 5300 | 4950 | 182.0 | 60 | 84821090 | 0.185 | Joint à lèvre double face | YES | KH40-PP | |||
23.28 € | 1 | Devis | 14 | 830 | 760 | 21.0 | 28 | 84821010 | 0.02 | Joint à lèvre double face | YES | KH14-PP | |||
65.74 € | 1 | Devis | - | 6800 | 7000 | 252.0 | 70 | 84821090 | 0.255 | Joint à lèvre double face | YES | KH50-PP | |||
20.72 € | 1 | Devis | - | 590 | 520 | 15.0 | 26 | 84821010 | 0.015 | Joint à lèvre double face | YES | KH10-PP | |||
19.55 € | 1 | Devis | - | 475 | 400 | 12.0 | 24 | 84821090 | 0.012 | Joint à lèvre double face | YES | KH08-PP | |||
18.66 € | 1 | Devis | - | 390 | 340 | 7.0 | 22 | 84821090 | 0.007 | Joint à lèvre double face | YES | KH06-PP | |||
15.48 € | 1 | Devis | - | 390 | 340 | 7.0 | 22 | 84821010 | 0.007 | - | - | KH06 | |||
16.40 € | 1 | Devis | - | 475 | 400 | 12.0 | 24 | 84821090 | 0.012 | - | - | KH08 | |||
17.54 € | 1 | Devis | - | 590 | 520 | 15.0 | 26 | 84821010 | 0.014 | - | - | KH10 | |||
19.65 € | 1 | Devis | 14 | 830 | 760 | 21.0 | 28 | 84821010 | 0.02 | - | - | KH14 | |||
21.17 € | 1 | Devis | - | 1060 | 910 | 28.0 | 30 | 84821090 | 0.026 | - | - | KH16 | |||
21.37 € | 1 | Devis | - | 1170 | 1010 | 33.0 | 30 | 84821010 | 0.032 | - | - | KH20 | |||
30.48 € | 1 | Devis | - | 3300 | 3100 | 95.0 | 50 | 84821090 | 0.092 | - | - | KH30 | |||
43.83 € | 1 | Devis | - | 5300 | 4950 | 182.0 | 60 | 84821090 | 0.184 | - | - | KH40 | |||
57.58 € | 1 | Devis | - | 6800 | 7000 | 252.0 | 70 | 84821090 | 0.253 | - | - | KH50 | |||
32.14 € | 1 | Devis | - | 2420 | 2130 | 66.0 | 40 | 84821090 | 0.066 | Joint à lèvre double face | YES | KH25-PP |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Unité de conditionnement | 1 | Tarif douanier unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Poids(g)
Longueur L(mm)
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier poids(kg)
Étanchéité
Lubrifiant standard
Type
Propriétés optionnelles