Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, montage par collier de verrouillage excentré, bague d’ajustage en acier et joint en P de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0009493610000
0009493880000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Cote d'épaulement d3
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Code produit

35.83 €

1 5 jours -14000780037.50.3159.6PE25-XL

-

1 5 jours 31.5136006600330.2552.6PE20-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert
Écrou à œillet Oui Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Largeur C(mm) 11.2 Largeur avec éléments de montage B1(mm) 31 Méthode de fixation Siège d’ajustage
Marquage couvercle / joint d´étanchéité NPP Sens de rotation Alterné Longueur centrale S(mm) 23.5
Série de modèles PE.. Conception de la surface extérieure Bague d’ajustage Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier

Assistance technique