• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulement-insert INA à bague extérieure convexe, palier libre, rainure d’entraînement sur la bague intérieure, joint en R de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008388020000
0008527400000
0008527910000
0008528560000
0008529020000
0008529530000
0008530110000
0008530700000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
C2
(mm)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur de la rainure d’entraînement
(mm)
Longueur de la rainure d’entraînement
(mm)
Cote d'épaulement d1
(mm)
Orifice de graissage Ca
(mm)
Largeur C
(mm)
Longueur centrale S
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Code produit

-

1 5 jours 61.956000730036000291.3891276.57.22424.695.9GLE60-XL-KRR-B

31.25 €

1 5 jours 34.11360018700660016.60.157727.641415.637.4GLE20-XL-KRR-B

31.58 €

1 5 jours -1490016700780016.70.197833.83.91514.742.5GLE25-XL-KRR-B

37.23 €

1 5 jours -19500138001130020.70.37840.24.71814.552GLE30-XL-KRR-B

-

1 5 jours 37.725500117001530022.50.427846.85.61915.760.3GLE35-XL-KRR-B

50.63 €

1 Devis 42.934500103001980023.50.567952.36.42115.968.3GLE40-XL-KRR-B

-

1 5 jours 42.93250096002040026.40.647957.96.42217.472.3GLE45-XL-KRR-B

-

1 5 jours -3750090002320026.40.7571062.86.9221977.3GLE50-XL-KRR-B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Norme de taille Système métrique Type de produit Roulement-insert
Écrou à œillet Non Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement Tarif douanier — numéro d'article 84821090
Méthode de fixation Rainure d’entraînement Marquage couvercle / joint d´étanchéité KRR Sens de rotation Alterné
Série de modèles GLE.. Conception de la surface extérieure Sphérique Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier

Assistance technique