Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0507792140000
Référence pièce
|
---|
0507792140000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | da (mm) | Charge axiale limite de fatigue Pua (kN) | Bague à ressort | Largeur C1 (mm) | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Capacités statiques axiales (kN) | Capacités dynamiques axiales (kN) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Bague intérieure | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.11 € | 1 | 5 jours | 16800 | 4900 | 22400 | 11100 | 24300 | 14.2 | 0.111 | 31.6 | 1.08 | WR37, SW37 | 8 | 4.15 | 24.3 | 11.1 | 40.4 | 25 | IR20X25X16-IS1 | NX25-Z-XL |
Loading...
Direction de la charge | Radial / Poussée | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Type de produit | Butée axiale rigide à aiguilles |
---|---|---|---|---|---|
r (min.)(mm) | 0.3 | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84828000 | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Z |
r1 max.(mm) | 0.3 | Compatible lubrification à l’huile | Non | Utilisation pour graissage | Oui |
Série de modèles | NX.. | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Tôle d’acier |
Vous vous trouvez sur la page de Butées axiales rigides à aiguilles INA sans bague intérieure pour lubrification à la graisse, le numéro d'article est le suivant: 0507792140000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0507792140000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacité de charge dynamique de base(N)
C2(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
da(mm)
Charge axiale limite de fatigue Pua(kN)
Bague à ressort
Largeur C1(mm)
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Capacités statiques axiales(kN)
Capacités dynamiques axiales(kN)
Cote d'épaulement D1(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F(mm)
Bague intérieure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0507791500000 |
0507791680000 |
0507791920000 |
0507792060000 |
0507792220000 |
0507792300000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | da (mm) | Charge axiale limite de fatigue Pua (kN) | Bague à ressort | Largeur C1 (mm) | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Capacités statiques axiales (kN) | Capacités dynamiques axiales (kN) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Bague intérieure | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72 € | 1 | 5 jours | 5000 | 11000 | 3700 | 4600 | 7200 | 10 | 0.021 | 14.6 | 0.32 | WR19, SW19 | 4.7 | 0.72 | 7.2 | 4.6 | 21.9 | 10 | IR6X10X10-IS1 | NX10-Z-XL | |||
31.75 € | 1 | 5 jours | 5400 | 9500 | 4300 | 4850 | 8200 | 10 | 0.024 | 16.6 | 0.365 | WR21, SW21 | 4.7 | 0.83 | 8.2 | 4.85 | 23.7 | 12 | IR8X12X10-IS1 | NX12-Z-XL | |||
43.43 € | 1 | 5 jours | 13500 | 7500 | 15000 | 5800 | 11500 | 12.2 | 0.051 | 21 | 0.51 | WR26, SW26 | 8 | 2.75 | 11.5 | 5.8 | 28.5 | 17 | IR14X17X17 | NX17-Z-XL | |||
40.38 € | 1 | 5 jours | 14600 | 6500 | 17500 | 7000 | 14700 | 12.2 | 0.068 | 25 | 0.65 | WR30, SW30 | 8 | 3.2 | 14.7 | 7 | 33.6 | 20 | IR17X20X16 | NX20-Z-XL | |||
61.65 € | 1 | 5 jours | 25500 | 4300 | 36000 | 11700 | 28000 | 14.2 | 0.121 | 36.5 | 1.23 | WR42, SW42 | 10 | 6.3 | 28 | 11.7 | 45.1 | 30 | IR25X30X20 | NX30-Z-XL | |||
65.60 € | 1 | 5 jours | 27500 | 3700 | 41500 | 12400 | 32500 | 14.2 | 0.138 | 40.5 | 1.44 | WR47, SW47 | 10 | 7.3 | 32.5 | 12.4 | 50.1 | 35 | IR30X35X20 | NX35-Z-XL |