Roulement à aiguilles INA à contact oblique, avec bague intérieure, bidirectionnel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0007918300000
0007919380000
0007921440000
0007922250000
0007923730000
0007926400000
0007927210000
0007928100000
0007929180000
0007930780000
0007931590000
0007932480000
0007933370000
0007934340000
0504212800000
0507828270000
0507828350000
0507828430000
0507828510000
0507828600000
0507828780000
0507828860000
0507828940000
0507829080000
0507829160000
0507829240000
0507829320000
0507829400000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Nombre de rangées de bagues de roulement Norme de taille Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Charge de base statique (Coa)
(N)
Type de produit Tarif douanier — poids
(kg)
Charge axiale limite de fatigue Pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Forme d'alésage Charge limite de fatigue Pu
(kN)
Largeur C
(mm)
Capacités statiques axiales
(kN)
Série de modèles Capacités dynamiques axiales
(kN)
Code d'alésage Type d'orientation Diamètre du cercle circonscrit F
(mm)
Vitesse de réf. tr/min Matériau de la cage Code produit
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique8300--Roulement à aiguille à contact oblique0.0340.1520.3Cylindrique1.63163.45NKIB..2.701Bidirectionnel1621,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique13600--Roulement à aiguille à contact oblique0.0510.1860.3Cylindrique2.43184.2NKIB..2.902Bidirectionnel2017,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique14600--Roulement à aiguille à contact oblique0.0560.2160.3Cylindrique2.6184.9NKIB..3.1503Bidirectionnel2215,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique25500--Roulement à aiguille à contact oblique0.1080.330.3Cylindrique4.6237.4NKIB..4.904Bidirectionnel2514,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours 2239---Rangée doubleSystème métrique29500--Roulement à aiguille à contact oblique0.1220.380.3Cylindrique5.3238.6NKIB..5.322Bidirectionnel2812,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique31500--Roulement à aiguille à contact oblique0.1260.410.3Cylindrique5.7239.3NKIB..5.405Bidirectionnel3012,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique35500--Roulement à aiguille à contact oblique0.1510.4950.3Cylindrique6.42311.2NKIB..5.906Bidirectionnel3510,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique50000--Roulement à aiguille à contact oblique0.2440.660.6Cylindrique9.42714.9NKIB..7.407Bidirectionnel429,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique67000--Roulement à aiguille à contact oblique0.3350.860.6Cylindrique11.53019.4NKIB..9.208Bidirectionnel487,500Tôle d’acier-
-

-

1 Devis -----Rangée doubleSystème métrique73000--Roulement à aiguille à contact oblique0.3930.950.6Cylindrique12.63021.4NKIB..9.609Bidirectionnel527,000Tôle d’acier-
-

-

1 Devis -----Rangée doubleSystème métrique80000--Roulement à aiguille à contact oblique0.4031.080.6Cylindrique13.83024.3NKIB..10.110Bidirectionnel586,500Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique100000--Roulement à aiguille à contact oblique0.5691.31Cylindrique17.33429.5NKIB..12.111Bidirectionnel636,000Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique108000--Roulement à aiguille à contact oblique0.6021.411Cylindrique18.83432NKIB..12.412Bidirectionnel685,500Tôle d’acier-
-

-

1 5 jours -----Rangée doubleSystème métrique112000--Roulement à aiguille à contact oblique0.6511.511Cylindrique19.53434NKIB..12.813Bidirectionnel725,500Tôle d’acier-

-

1 5 jours 22392600016100Radial / Poussée--2950053008600-0.122-------------NKIB59/22-XL

-

1 5 jours --860023600Radial / Poussée--830027003450-0.034-------------NKIB5901-XL

-

1 5 jours --1200021600Radial / Poussée--1360029004200-0.051-------------NKIB5902-XL

-

1 5 jours --1240020600Radial / PousséeRangée doubleSystème métrique1460031504900Roulement à aiguille à contact oblique0.0560.2160.3Cylindrique2.6184.9NKIB..3.1503Bidirectionnel2215,000Tôle d’acierNKIB5903-XL

-

1 5 jours --2370017200Radial / Poussée--2550049007400-0.107-------------NKIB5904-XL

-

1 5 jours --2650014600Radial / Poussée--3150054009300-0.134-------------NKIB5905-XL

-

1 5 jours --2850012700Radial / Poussée--35500590011200-0.149-------------NKIB5906-XL

-

1 5 jours --3550010900Radial / Poussée--50000740014900-0.244-------------NKIB5907-XL

-

1 5 jours --485009600Radial / Poussée--67000920019400-0.32-------------NKIB5908-XL

-

1 5 jours --510008700Radial / Poussée--73000960021400-0.411-------------NKIB5909-XL

-

1 5 jours --530008000Radial / Poussée--800001010024300-0.401-------------NKIB5910-XL

-

1 5 jours --650007300Radial / Poussée--1000001210029500-0.555-------------NKIB5911-XL

-

1 5 jours --680006800Radial / Poussée--1080001240032000-0.602-------------NKIB5912-XL

-

1 5 jours --690006300Radial / Poussée--1120001280034000-0.64-------------NKIB5913-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84828000
Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique