Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J42 |
J47 |
J52 |
J62 |
J68 |
J72 |
J80 |
J90 |
J95 |
J100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Taille nominale | Épaisseur s (mm) | Diamètre intérieur d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 5 jours | 0.011 | 42 | 42 | 3 | 29 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.013 | 47 | 47 | 3 | 34 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.017 | 52 | 52 | 3 | 37 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.02 | 62 | 62 | 3 | 48 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.024 | 68 | 68 | 3 | 50 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.041 | 72 | 72 | 3.5 | 50 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.043 | 80 | 80 | 3.5 | 60 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.053 | 90 | 90 | 3.5 | 68 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.057 | 95 | 95 | 3.5 | 73 | ||
- | 2 | 5 jours | 0.072 | 100 | 100 | 4 | 77 |
Loading...
Conception | J | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type | Bague entretoise NILOS | Tarif douanier — poids par | 1 | Matériau | Zinc moulé sous pression |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Taille nominale
Épaisseur s(mm)
Diamètre intérieur d(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles