Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forme d'alésage | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Limite de fatigue Pu (kN) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | Largeur, impérial, B (pouce) | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 7650 | - | 0.117 | 24.9 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.325 | 2RS1 | 62.. | 04 | 37.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 70 jours | - | - | - | Metric System | 2360 | 5070 | 0.026 | 16.7 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 2RS1 | 161.. | 01 | 24.8 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 1960 | 4750 | 0.018 | 13 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.083 | 2RSH | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | Metric System | 2360 | - | 0.02 | 15.2 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 2RSH | 60.. | 01 | 24.8 | - | C2 | - | - | Jeu radial inférieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | Metric System | 2360 | - | 0.02 | 15.2 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 2RSH | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.03 | 18.7 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.137 | 2RSH | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.212 | 2RSH | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.212 | 2RSH | 60.. | 04 | 37.2 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.212 | 2RSH | 60.. | 04 | 37.2 | - | C4 | - | - | Jeu radial supérieur à C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 6550 | 11900 | 0.076 | 32 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.275 | 2RSH | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 6550 | 11900 | 0.078 | 32 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.275 | 2RSH | 60.. | 05 | 42.2 | - | C4 | - | - | Jeu radial supérieur à C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 13800 | 0.117 | 38.2 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.355 | 2RS1 | 60.. | 06 | 49 | 28,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 13800 | 0.117 | 38.2 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.355 | 2RS1 | 60.. | 06 | 49 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 10200 | 16800 | 0.154 | 43.7 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.44 | 2RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | 24,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 10200 | 16800 | 0.154 | 43.7 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.44 | 2RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 10200 | 16800 | 0.154 | 43.7 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.44 | 2RS1 | 60.. | 07 | 55.7 | 24,000 | C4 | - | - | Jeu radial supérieur à C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 11600 | 17800 | 0.191 | 49.2 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.49 | 2RS1 | 60.. | 08 | 61.1 | - | C2 | - | - | Jeu radial inférieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 11600 | 17800 | 0.191 | 49.2 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.49 | 2RS1 | 60.. | 08 | 61.1 | 22,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 11600 | 17800 | 0.191 | 49.2 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.49 | 2RS1 | 60.. | 08 | 61.1 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 22100 | 0.244 | 54.7 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.64 | 2RS1 | 60.. | 09 | 67.8 | 20,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 22100 | 0.244 | 54.7 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.64 | 2RS1 | 60.. | 09 | 67.8 | - | C4 | - | - | Jeu radial supérieur à C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 16000 | 22900 | 0.266 | 59.7 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.71 | 2RS1 | 60.. | 10 | 72.8 | 18,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 21200 | 29600 | 0.386 | 66.3 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.9 | 2RS1 | 60.. | 11 | 81.5 | 16,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 30700 | 0.414 | 71.3 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.98 | 2RS1 | 60.. | 12 | 86.5 | 15,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 25000 | 31900 | 0.441 | 76.6 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.06 | 2RS1 | 60.. | 13 | 91.5 | 14,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 39700 | 0.617 | 82.8 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.32 | 2RS1 | 60.. | 14 | 99.9 | 13,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 3400 | Metric System | 33500 | 41600 | 0.651 | 87.6 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.43 | 2RS1 | 60.. | 15 | 105 | 12,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 3200 | Metric System | 40000 | 49400 | 0.869 | 94.4 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.66 | 2RS1 | 60.. | 16 | 115 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 3200 | Metric System | 40000 | 49400 | 0.868 | 94.4 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.66 | 2RS1 | 60.. | 16 | 115 | 11,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 3000 | Metric System | 43000 | 52000 | 0.914 | 99.4 | 1.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.76 | 2RS1 | 60.. | 17 | 120 | 11,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 60500 | 1.172 | 105 | 1.5 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 1.96 | 2RS1 | 60.. | 18 | 129 | 10,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 2600 | Metric System | - | 63700 | 1.243 | 115 | 1.5 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 2.04 | 2RS1 | 60.. | 20 | 139 | 9,500 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 73500 | 85200 | 1.973 | 129 | 2 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 2.4 | 2RS1 | 60.. | 22 | 156 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 2000 | Metric System | - | 112000 | 3.265 | 152 | 2 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 3.35 | 2RS1 | 60.. | 26 | 182 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 1800 | Metric System | - | 111000 | 3.45 | 162 | 2 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 3.45 | 2RS1 | 60.. | 28 | 192 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 1700 | Metric System | 125000 | 125000 | 4.262 | 174 | 2.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 3.9 | 2RS1 | 60.. | 30 | 206 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 1600 | Metric System | 143000 | 143000 | 5.222 | 185 | 2.1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 4.3 | 2RS1 | 60.. | 32 | 219 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 24000 | Metric System | - | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.04 | 2RSH | 60.. | - | 16.5 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 24000 | Metric System | - | 2340 | 0.008 | 9.5 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.04 | 2RSH | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 22000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.011 | 10.5 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.057 | 2RSH | 60.. | - | 19.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 22000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.011 | 10.5 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.057 | 2RSH | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 1660 | 3900 | 0.014 | 12.8 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.071 | 2RSH | 60.. | - | 21.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 1660 | 3900 | 0.014 | 13 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.071 | 2RSH | 60.. | - | 22.6 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 22000 | Metric System | 590 | 1380 | 0.005 | 11.8 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.025 | 2RS1 | 618.. | 00 | 17.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 20000 | Metric System | 670 | 1430 | 0.006 | 13.8 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.028 | 2RS1 | 618.. | 01 | 19.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | Metric System | 800 | 1560 | 0.008 | 17.8 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.034 | 2RS1 | 618.. | 02 | 22.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 930 | 1680 | 0.008 | 18.8 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.039 | 2RS1 | 618.. | 03 | 24.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 2320 | 4030 | 0.018 | 23.8 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.104 | 2RS1 | 618.. | 04 | 29.4 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 2600 | 4360 | 0.021 | 28.5 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.125 | 2RS1 | 618.. | 05 | 34.2 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 2900 | 4490 | 0.022 | 33.7 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.146 | 2RS1 | 618.. | 06 | 39.4 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 4750 | 0.028 | 38.2 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.166 | 2RS1 | 618.. | 07 | 44.4 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 4940 | 0.031 | 43.2 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.186 | 2RS1 | 618.. | 08 | 49.3 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | 6630 | 0.036 | 49.1 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.26 | 2RS1 | 618.. | 09 | 55.4 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 6800 | 6760 | 0.047 | 55.1 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.285 | 2RS1 | 618.. | 10 | 61.8 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 8800 | 9040 | 0.076 | 60.6 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.375 | 2RS1 | 618.. | 11 | 68.6 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 4800 | Metric System | 11400 | 11900 | 0.097 | 65.6 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.49 | 2RS1 | 618.. | 12 | 74.4 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | - | 0.131 | 71.6 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.54 | 2RS1 | 618.. | 13 | 80.5 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | - | 0.14 | 76.6 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.56 | 2RS1 | 618.. | 14 | 85.5 | - | CN | - | - | Jeu radial normal |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Conception | Roulement rigide à billes | Écrou à œillet | No |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Matériau de la cage | Tôle d’acier | Flasque sur bague extérieure | No |
Norme | DIN 625 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Norme de taille
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Forme d'alésage
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Limite de fatigue Pu(kN)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Identifiant du jeu du roulement
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
Largeur, impérial, B(pouce)
Désignateur de jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles