Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | r (min.) (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Code d'alésage | Cote d'épaulement d2 (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 4000 | 14300 | 0.154 | H 305 C | 1 | 0.21 | 05 | 31 | 46.3 | CN | 20 | ||
34.48 € | 1 | Devis | - | 4000 | 14300 | 0.157 | H 305 C | 1 | 0.21 | 05 | 31 | 46.3 | C3 | 20 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 06 | 36.7 | 54.1 | CN | 25 | ||
37.98 € | 1 | Devis | - | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 06 | 36.7 | 54.1 | C3 | 25 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6000 | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 07 | 42.7 | 62.7 | CN | 30 | ||
56.38 € | 1 | Devis | - | 6000 | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 07 | 42.7 | 62.7 | C3 | 30 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6950 | 19900 | 0.5 | H 308 C | 1.1 | 0.36 | 08 | 49 | 69.8 | CN | 35 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 22900 | 0.519 | H 309 C | 1.1 | 0.4 | 09 | 53.1 | 75.3 | CN | 40 | ||
- | 1 | 5 jours | 4800 | 8150 | 22900 | 0.569 | H 310 C | 1.1 | 0.42 | 10 | 58.1 | 79.5 | CN | 45 | ||
78.42 € | 1 | Devis | 4800 | 8150 | 22900 | 0.569 | H 310 C | 1.1 | 0.42 | 10 | 58.1 | 79.5 | C3 | 45 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 10600 | 27600 | 0.783 | H 311 C | 1.5 | 0.54 | 11 | 65.9 | 88.5 | CN | 50 | ||
97.78 € | 1 | Devis | - | 10600 | 27600 | 0.783 | H 311 C | 1.5 | 0.54 | 11 | 65.9 | 88.5 | C3 | 50 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 14000 | 35100 | 1.415 | H 313 C | 1.5 | 0.72 | 13 | 79.3 | 106 | CN | 60 | ||
149.00 € | 1 | Devis | - | 14000 | 35100 | 1.415 | H 313 C | 1.5 | 0.72 | 13 | 79.3 | 106 | C3 | 60 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Self-aligning ball | Nombre de rangées de bagues de roulement | Double Row | Norme de taille | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Conique | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 | Désignation de la cage | Polyamide P66 renforcé fibre de verre | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RS1 |
Modèle série | 22.. | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Résine |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
r (min.)(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Code d'alésage
Cote d'épaulement d2(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles