Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées avec rainure et bague, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3313 ANR/C3

Référence pièce
3313 ANR/C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Angular Contact Ball (Double Row) Largeur B(mm) 58.7 Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row
Norme de taille Metric System Matériau de l'élément de roulement Steel Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 110000
Charge de base dynamique (Ca)(N) 146000 Tarif douanier — poids(kg) 3.795 Écrou à œillet Oui
Angle de pression alpha °(°) 30 Cote d'épaulement d1(mm) 78.5 Tarif douanier — poids par 1
Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg Désignation couvercle / joint Sans couvercle ni joint statique
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Limite de fatigue Pu(kN) 4.55 Désignation de la cage Acier, ouvert d'un côté, guidage par billes
Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Modèle série 33.. Code d'alésage 13
Cote d'épaulement D1(mm) 116 Vitesse de référence tr/min 4,500 Point de pression a(mm) 84
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau Acier Identifiant du jeu du roulement C3
Matériau de la cage Tôle d’acier Configuration Configuration O Installation appairée (oui / non) No
Précontrainte No Désignateur de jeu du roulement Jeu radial supérieur à la normale r1 (min.)(mm) 2.1
Nombre de roulements 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées avec rainure et bague, type ouvert, le numéro d'article est le suivant: 3313 ANR/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3313 ANR/C3.

Assistance technique