• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulement à billes SKF à auto-alignement, à alésage cylindrique et joint statique des deux côtés (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2307 E-2RS1TN9/C3

Référence pièce
2307 E-2RS1TN9/C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Identifiant du jeu du roulement

99.45 €

1 5 jours 8500265000.71.50.4323..0743.769.2C3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Self-aligning ball Nombre de rangées de bagues de roulement Double Row Norme de taille Metric System
Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Désignation de la cage Polyamide P66 renforcé fibre de verre Marquage couvercle / joint d´étanchéité 2RS1
Tarif douanier — pays d'origine DE Matériau de la cage Résine

Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes SKF à auto-alignement, à alésage cylindrique et joint statique des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 2307 E-2RS1TN9/C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2307 E-2RS1TN9/C3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2201 E-2RS1TN9
2205 E-2RS1TN9/C3
2207 E-2RS1TN9/C3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Modèle série Code d'alésage Cote d'épaulement d2
(mm)
Cote d'épaulement D1
(mm)
Identifiant du jeu du roulement

30.25 €

1 5 jours 143062400.0530.60.0822..0115.527.4CN

34.48 €

1 5 jours 4000143000.15910.2122..053146.3C3

52.02 €

1 5 jours 6000190000.411.10.3122..0742.762.7C3

Assistance technique