Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167001200000 |
0167001390000 |
0167001470000 |
0167001630000 |
0167001710000 |
0167001800000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Width C (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 40 | 10100 | 13000 | 2600 | 0.186 | 29.2 | 1 | 0.161 | 04 | 38.1 | 14 | 11204-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 44 | 12300 | 10000 | 3300 | 0.221 | 33.3 | 1 | 0.203 | 05 | 43.9 | 15 | 11205-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 48 | 15900 | 8500 | 4650 | 0.37 | 40.1 | 1 | 0.285 | 06 | 51.9 | 16 | 11206-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 56 | 19400 | 6700 | 6500 | 0.736 | 54 | 1.1 | 0.4 | 08 | 67.8 | 18 | 11208-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 58 | 22000 | 6000 | 7300 | 0.788 | 57.7 | 1.1 | 0.455 | 09 | 72.7 | 19 | 11209-TVH | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 58 | 22900 | 5600 | 8100 | 0.85 | 62.7 | 1.1 | 0.5 | 10 | 77.6 | 20 | 11210-TVH |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Product type | Self-aligning ball bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Cage designation | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | Marking cover / seal | None |
Model series | 112.. | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Cage material | Resin |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Width C(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles