Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0384725620030 |
0384725700030 |
0384725970030 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Clamping sleeve | Internal diameter of sleeve d1 (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 20 | 15900 | 8000 | 4650 | 0.26 | 1 | 0.285 | 06 | H306 | 25 | 37.3 | 2206-K-2RS-TVH-C3 | |||
- | - | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 23 | 19400 | 6300 | 6500 | 0.486 | 1.1 | 0.4 | 08 | H308 | 35 | 49.2 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 25 | 27000 | 4800 | 10000 | 0.792 | 1.5 | 0.62 | 11 | H311 | 50 | 68 | 2211-K-2RS-TVH-C3 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Product type | Self-aligning ball bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Tapered | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Cage designation | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | Marking cover / seal | 2RS |
Model series | 22.. | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | C3 |
Cage material | Resin |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Clamping sleeve
Internal diameter of sleeve d1(mm)
Shoulder dimension d2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles