Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Ref. speed rpm | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 9 | 5600 | 32000 | 2600 | 0.032 | 18 | 0.6 | 84821010 | 0.174 | 72.. | 00 | 22.1 | 0.3 | 13 | 22,600 | 7200-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 14 | 14900 | 18000 | 7800 | 0.103 | 30.4 | 1 | 84821090 | 0.52 | 72.. | 04 | 36.6 | 0.6 | 21 | 15,400 | 7204-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 23100 | 13000 | 14100 | 0.196 | 42.8 | 1 | 84821090 | 0.95 | 72.. | 06 | 49.8 | 0.6 | 27 | 11,200 | 7206-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 36000 | 9500 | 23500 | 0.367 | 55.7 | 1.1 | 84821090 | 1.58 | 72.. | 08 | 64.7 | 0.6 | 34 | 8,600 | 7208-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 40000 | 8500 | 27000 | 0.428 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | 8,000 | 7209-B-XL-JP | |||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 40000 | 8500 | 27000 | 0.405 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | 8,000 | 7209-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 41500 | 8000 | 28500 | 0.455 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.92 | 72.. | 10 | 74.8 | 0.6 | 39 | 7,600 | 7210-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 22 | 62000 | 6300 | 45000 | 0.78 | 79.5 | 1.5 | 84821090 | 3.05 | 72.. | 12 | 91.1 | 1 | 47 | 6,200 | 7212-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 70 | 125 | 24 | 74000 | 5600 | 62000 | 1.09 | 91 | 1.5 | 84821090 | 4.2 | 72.. | 14 | 104.7 | 1 | 53 | 5,400 | 7214-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 100 | 180 | 34 | 142000 | 3800 | 124000 | 3.145 | 131.9 | 2.1 | 84821090 | 7.1 | 72.. | 20 | 149.6 | 1.1 | 76 | 4,250 | 7220-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 12 | 37 | 12 | 12200 | 24000 | 5300 | 0.06 | 22.1 | 1 | 84821090 | 0.355 | 73.. | 01 | 27.2 | 0.6 | 16 | 16,300 | 7301-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 15 | 42 | 13 | 15100 | 20000 | 7200 | 0.082 | 25.5 | 1 | 84821090 | 0.485 | 73.. | 02 | 31.8 | 0.6 | 18 | 14,200 | 7302-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 72 | 19 | 37500 | 11000 | 22100 | 0.342 | 46.5 | 1.1 | 84821090 | 1.49 | 73.. | 06 | 56 | 0.6 | 31 | 8,600 | 7306-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 45500 | 9500 | 27500 | 0.466 | 52.7 | 1.5 | 84821090 | 1.86 | 73.. | 07 | 63.1 | 1 | 35 | 7,900 | 7307-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 110 | 27 | 75000 | 7000 | 50000 | 1.055 | 73.1 | 2 | 84821090 | 3.4 | 73.. | 10 | 87.6 | 1 | 47 | 6,100 | 7310-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 60 | 130 | 31 | 96000 | 5600 | 69000 | 1.71 | 87.3 | 2.1 | 84821090 | 4.65 | 73.. | 12 | 103.4 | 1.1 | 55 | 5,300 | 7312-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 65 | 140 | 33 | 110000 | 5300 | 82000 | 2.115 | 95 | 2.1 | 84821090 | 5.4 | 73.. | 13 | 112 | 1.1 | 60 | 5,000 | 7313-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 126000 | 5000 | 93000 | 2.555 | 101.9 | 2.1 | 84821090 | 6 | 73.. | 14 | 120.1 | 1.1 | 64 | 4,750 | 7314-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 26 | 85000 | 5000 | 72000 | 1.42 | 102.9 | 2 | 84821090 | 4.65 | 72.. | 16 | 117.8 | 1 | 59 | 4,950 | 7216-B-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 36000 | 9500 | 23500 | 0.386 | 55.7 | 1.1 | 84821090 | 1.58 | 72.. | 08 | 64.7 | 0.6 | 34 | 8,600 | 7208-B-XL-JP | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 41500 | 8000 | 28500 | 0.47 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.92 | 72.. | 10 | 74.8 | 0.6 | 39 | 7,600 | 7210-B-XL-JP | |||
- | 1 | 5 jours | 120 | 215 | 40 | 182000 | 3400 | 178000 | 5.395 | 157.2 | 2.1 | 84821090 | 9.3 | 72.. | 24 | 179.5 | 1.1 | 90 | 3,700 | 7224-B-XL-TVP |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Product type | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 40 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Cage designation | Solid polyamide snap cage | Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Resin | Ring nut | No |
Configuration | Single bearing | Installation in sets (yes / no) | No | Preloading | No |
Designator cover / seal | No cover or gasket | Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Ref. speed rpm
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles