Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167155270000 |
0167155510000 |
0167156160000 |
0167156320000 |
0190069260000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 15 | 40 | - | 7500 | Poussée | - | 21100 | 37500 | 0.15 | 0.6 | 1.66 | 522.. | 04 | 22 | 0.01 | 26 | 52204 | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 68 | - | 4800 | Poussée | - | 44000 | 97000 | 0.55 | 1 | 4.3 | 522.. | 08 | 42 | 0.05 | 36 | 52208 | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 60 | - | 5000 | Poussée | - | 35500 | 65000 | 0.435 | 1 | 2.85 | 523.. | 06 | 32 | 0.028 | 38 | 52306 | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 78 | - | 4000 | Poussée | - | 61000 | 112000 | 1.06 | 1 | 5 | 523.. | 08 | 42 | 0.08 | 49 | 52308 | |||
- | 1 | 5 jours | 10 | 32 | 16600 | 9000 | Radial | 25000 | - | - | 0.085 | 0.6 | 1.1 | 522.. | 02 | 17 | 0.003 | 22 | 52202 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double | Product type | Axial deep groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Cage designation | Sheet steel |
Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | Sheet steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Minimum load factor A
Height H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles