Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Cage designation | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Cage material | Preloading | Ref. speed rpm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 15 | 35 | 11 | 8400 | 24000 | 4450 | 0.044 | 22.5 | 0.6 | 84821090 | 0.3 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 02 | 27.6 | 0.3 | 16 | Resin | Zero clearance | 19,100 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 15300 | 16000 | 9000 | 0.126 | 35.4 | 1 | 84821090 | 0.6 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 05 | 41.6 | 0.6 | 24 | Resin | Light | 13,700 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 15300 | 16000 | 9000 | 0.126 | 35.4 | 1 | 84821090 | 0.6 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 05 | 41.6 | 0.6 | 24 | Resin | Zero clearance | 13,700 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 21700 | 13000 | 14100 | 0.196 | 42.8 | 1 | 84821090 | 0.95 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 06 | 49.8 | 0.6 | 27 | Resin | Zero clearance | 11,200 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0.28 | 49.5 | 1.1 | 84821090 | 1.28 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 07 | 57.9 | 0.6 | 31 | Resin | Zero clearance | 9,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0.28 | 49.5 | 1.1 | 84821090 | 1.28 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 07 | 57.9 | 0.6 | 31 | Resin | No | 9,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 34000 | 9500 | 23500 | 0.367 | 55.7 | 1.1 | 84821090 | 1.58 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 08 | 64.7 | 0.6 | 34 | Resin | Zero clearance | 8,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0.405 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | Resin | No | 8,000 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0.405 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | Resin | Zero clearance | 8,000 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 39000 | 8000 | 28500 | 0.47 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.92 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 10 | 74.8 | 0.6 | 39 | Resin | No | 7,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 21 | 49000 | 7000 | 38500 | 0.62 | 72.6 | 1.5 | 84821090 | 2.6 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 11 | 83 | 1 | 43 | Resin | No | 6,800 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 23 | 67000 | 6000 | 55000 | 1.01 | 86 | 1.5 | 84821090 | 3.7 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 13 | 98.9 | 1 | 51 | Resin | Zero clearance | 5,700 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 130 | 25 | 73000 | 5300 | 62000 | 1.17 | 96.5 | 1.5 | 84821090 | 4.1 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 15 | 109.2 | 1 | 56 | Resin | No | 5,300 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 130 | 25 | 73000 | 5300 | 62000 | 1.17 | 96.5 | 1.5 | 84821090 | 4.1 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 15 | 109.2 | 1 | 56 | Resin | Zero clearance | 5,300 | ||
- | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 26 | 85000 | 5000 | 72000 | 1.42 | 102.9 | 2 | 84821090 | 4.65 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 16 | 117.8 | 1 | 59 | Resin | Zero clearance | 4,950 | ||
- | 1 | 5 jours | 100 | 180 | 34 | 142000 | 3800 | 124000 | 3.14 | 131.9 | 2.1 | 84821090 | 7.1 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 20 | 149.6 | 1.1 | 76 | Resin | No | 4,250 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 62 | 17 | 28000 | 14000 | 15800 | 0.22 | 39.3 | 1.1 | 84821090 | 1.07 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 05 | 48.1 | 0.6 | 27 | Resin | No | 9,800 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 72 | 19 | 35500 | 11000 | 22100 | 0.342 | 46.5 | 1.1 | 84821090 | 1.49 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 06 | 56 | 0.6 | 31 | Resin | No | 8,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 43000 | 14100 | 27500 | 0.498 | 53.12 | 1.5 | 84821090 | 1.86 | Solid brass cage | 73.. | 07 | 63.02 | 1 | 35 | Brass | No | 7,900 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 43000 | 9500 | 27500 | 0.446 | 52.7 | 1.5 | 84821090 | 1.86 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 07 | 63.1 | 1 | 35 | Resin | No | 7,900 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 53000 | 8500 | 34500 | 0.616 | 59.2 | 1.5 | 84821090 | 2.32 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 08 | 71.7 | 1 | 39 | Resin | No | 7,100 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 100 | 25 | 65000 | 7500 | 43000 | 0.815 | 66.7 | 1.5 | 84821090 | 2.9 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 09 | 79.8 | 1 | 43 | Resin | Zero clearance | 6,500 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 110 | 27 | 75000 | 7000 | 50000 | 1.05 | 73.1 | 2 | 84821090 | 3.4 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 10 | 87.6 | 1 | 47 | Resin | No | 6,100 | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 120 | 29 | 86000 | 6300 | 61000 | 1.375 | 80.3 | 2 | 84821090 | 4.1 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 11 | 95.3 | 1 | 51 | Resin | No | 5,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 120 | 29 | 86000 | 6300 | 61000 | 1.385 | 80.3 | 2 | 84821090 | 4.1 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 11 | 95.3 | 1 | 51 | Resin | Zero clearance | 5,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 130 | 31 | 96000 | 5600 | 69000 | 1.71 | 87.3 | 2.1 | 84821090 | 4.65 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 12 | 103.4 | 1.1 | 55 | Resin | Zero clearance | 5,300 | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 126000 | 5000 | 93000 | 2.565 | 101.9 | 2.1 | 84821090 | 6 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 14 | 120.1 | 1.1 | 64 | Resin | No | 4,750 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 9 | 5300 | 32000 | 2600 | 0.032 | 18 | 0.6 | 84821010 | 0.174 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 00 | 22.1 | 0.3 | 13 | Resin | Zero clearance | 22,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 40 | 12 | 10500 | 20000 | 5700 | 0.066 | 26.2 | 0.6 | 84821090 | 0.38 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 03 | 31.2 | 0.3 | 18 | Resin | Zero clearance | 17,100 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0.425 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | Sheet steel | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | Sheet steel | No | 8,000 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 39000 | 8000 | 28500 | 0.46 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.92 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 10 | 74.8 | 0.6 | 39 | Resin | Light | 7,600 | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 22 | 59000 | 6300 | 45000 | 0.81 | 79.5 | 1.5 | 84821090 | 3.05 | Sheet steel | 72.. | 12 | 91.1 | 1 | 47 | Sheet steel | No | 6,200 | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 22 | 59000 | 9800 | 45000 | 0.88 | 80.32 | 1.5 | 84821090 | 3.05 | Solid brass cage | 72.. | 12 | 90.84 | 1 | 47 | Brass | Zero clearance | 6,200 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 23 | 64000 | 9000 | 52000 | 1.105 | 86.32 | 1.5 | 84821090 | 3.5 | Solid brass cage | 72.. | 13 | 98.9 | 1 | 51 | Brass | No | 5,700 | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 125 | 24 | 71000 | 8500 | 58000 | 1.215 | 92.32 | 1.5 | 84821090 | 3.95 | Solid brass cage | 72.. | 14 | 104.04 | 1 | 53 | Brass | No | 5,500 | ||
- | 1 | 5 jours | 90 | 160 | 30 | 114000 | 4300 | 98000 | 2.195 | 117.5 | 2 | 84821090 | 5.9 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 18 | 133.4 | 1 | 67 | Resin | Zero clearance | 4,550 | ||
- | 1 | 5 jours | 100 | 180 | 34 | 142000 | 3800 | 124000 | 3.14 | 131.9 | 2.1 | 84821090 | 7.1 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 20 | 149.6 | 1.1 | 76 | Resin | Zero clearance | 4,250 | ||
- | 1 | 5 jours | 180 | 320 | 52 | 280000 | 3100 | 380000 | 18.9 | 237.4 | 4 | 84821090 | 12.1 | Solid brass cage | 72.. | 36 | 265.8 | 1.5 | 131 | Brass | Zero clearance | 2,290 | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 52 | 15 | 20400 | 17000 | 11100 | 0.145 | 32.4 | 1.1 | 84821090 | 0.75 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 04 | 39.9 | 0.6 | 23 | Resin | No | 11,500 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 53000 | 8500 | 34500 | 0.62 | 59.2 | 1.5 | 84821090 | 2.32 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 08 | 71.7 | 1 | 39 | Resin | Zero clearance | 7,100 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 140 | 33 | 110000 | 5300 | 82000 | 2.185 | 95 | 2.1 | 84821090 | 5.4 | Sheet steel | 73.. | 13 | 112 | 1.1 | 60 | Sheet steel | No | 5,000 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 160 | 37 | 140000 | 4500 | 107000 | 3.165 | 108.8 | 2.1 | 84821090 | 6.7 | Solid polyamide snap cage | 73.. | 15 | 128.5 | 1.1 | 68 | Resin | Zero clearance | 4,500 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Product type | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 40 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Ring nut | No | Configuration | Universal | Installation in sets (yes / no) | Yes |
Designator cover / seal | No cover or gasket | Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Cage designation
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Cage material
Preloading
Ref. speed rpm
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles