• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / 22xx, 23xx / 2RS / cage en plastique / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167026110000
0167026380000
0167026620000
0167026890000
0167027190000
0167028080000
0167028590000
0167029480000
0167065790000
0167074350000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension d2
(mm)
Product code

27.25 €

1 5 jours 12321457001700012700.0530.60.07822..0116.22201-2RS-TVH

27.49 €

1 40 jours 15351477001500017500.060.60.10822..02192202-2RS-TVH

28.05 €

1 5 jours 17401681001400020100.0950.60.12422..0321.72203-2RS-TVH

28.28 €

1 5 jours 204718101001100026000.14510.16122..0425.92204-2RS-TVH

30.52 €

1 5 jours 25521812300950032500.15510.20322..0530.72205-2RS-TVH

32.72 €

1 5 jours 35722316000700051000.4141.10.31522..0743.52207-2RS-TVH

36.94 €

1 5 jours 40802319400630065000.5021.10.422..0849.22208-2RS-TVH

48.38 €

1 5 jours 50902322900530081000.591.10.522..1060.62210-2RS-TVH

41.75 €

1 5 jours 174719129001100032000.15810.19723..0323.92303-2RS-TVH

178.63 €

1 5 jours 5512043520003800179001.88621.123..1170.52311-2RS-TVH

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Type de produit Self-aligning ball bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Désign de cages Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 Marking cover / seal 2RS
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Matériau des cages Resin

Assistance technique