Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167157560000 |
0167157640000 |
0167157720000 |
0167158020000 |
0167158290000 |
0167159000000 |
0167159180000 |
0190071240000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Height H1 (mm) | Minimum load factor A | Width C (mm) | Washer | Height H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 20 | 40 | - | 7500 | Poussée | - | 21100 | 37500 | 0.08 | 40 | 0.6 | 1.66 | 532.. | 04 | 22 | 17 | 0.01 | 5 | U204 | 14.7 | 53204 | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 47 | - | 6700 | Poussée | - | 26500 | 50000 | 0.119 | 47 | 0.6 | 2.22 | 532.. | 05 | 27 | 19 | 0.013 | 5.5 | U205 | 16.7 | 53205 | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 52 | - | 6300 | Poussée | - | 23900 | 46000 | 0.152 | 52 | 0.6 | 2.04 | 532.. | 06 | 32 | 20 | 0.01 | 5.5 | U206 | 17.8 | 53206 | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 68 | - | 4800 | Poussée | - | 44000 | 97000 | 0.28 | 68 | 1 | 4.3 | 532.. | 08 | 42 | 23 | 0.05 | 7 | U208 | 20.3 | 53208 | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 78 | - | 4300 | Poussée | - | 50000 | 106000 | 0.356 | 78 | 1 | 4.7 | 532.. | 10 | 52 | 26 | 0.07 | 7.5 | U210 | 23.5 | 53210 | |||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | - | 3600 | Poussée | - | 75000 | 140000 | 0.68 | 85 | 1 | 6.3 | 533.. | 09 | 47 | 33 | 0.12 | 10 | U309 | 30.1 | 53309 | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 95 | - | 3400 | Poussée | - | 82000 | 169000 | 0.969 | 95 | 1.1 | 7.5 | 533.. | 10 | 52 | 37 | 0.18 | 11 | U310 | 34.3 | 53310 | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 60 | 38000 | 5000 | Radial | 65500 | - | - | 0.261 | 60 | 1 | 2.85 | 533.. | 06 | 32 | 25 | 0.028 | 7 | U306 | 22.6 | 53306 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Product type | Axial deep groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Cage designation | Sheet steel |
Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | Sheet steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Height H1(mm)
Minimum load factor A
Width C(mm)
Washer
Height H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles