Roulements axiaux à billes à gorge profonde / sens unique / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167146360000
0167146440000
0167146520000
0167146600000
0167146790000
0167146870000
0167147170000
0167147250000
0167147410000
0167147760000
0167147920000
0167148220000
0167148490000
0167148650000
0167149890000
0167150120000
0167150550000
0167150980000
0167151100000
0167151440000
0167151870000
0167152250000
0167152920000
0167153220000
0167153300000
0167153570000
0167154200000
0167154540000
0167154620000
0167154700000
0190612850000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Charge de base dynamique (Ca)
(N)
Charge de base statique (Coa)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Customs tariff — country of origin Cage material Minimum load factor A Height H
(mm)
Product code

-

1 5 jours 12261040013000Radial15300--0.021260.3848210100.69Sheet steel511..0113DESheet steel0.001951101

-

1 5 jours 1528-12000Poussée-10500168000.027280.3848210100.75Sheet steel511..0216DESheet steel0.002951102

-

1 5 jours 1730-11000Poussée-11300196000.027300.3848210100.87Sheet steel511..0318DESheet steel0.002951103

-

1 5 jours 2035-9500Poussée-15000265000.04350.3848210901.18Sheet steel511..0421DESheet steel0.0041051104

-

1 5 jours 2542-9000Poussée-18100355000.055420.6848210901.57Sheet steel511..0526DESheet steel0.0061151105

-

1 5 jours 3047-8000Poussée-18800400000.066470.6848210901.77Sheet steel511..0632DESheet steel0.0091151106

-

1 5 jours 4565-6000Poussée-26500690000.151650.6848210903.05Sheet steel511..0947DESheet steel0.0241451109

-

1 5 jours 5070-5600Poussée-27000750000.16700.6848210903.3Sheet steel511..1052CZSheet steel0.031451110

-

1 5 jours 6085-4800Poussée-415001130000.29851848210905Sheet steel511..1262DESheet steel0.0631751112

-

1 5 jours 7095-4300Poussée-400001100000.347951848210904.85Sheet steel511..1472DESheet steel0.0751851114

-

1 5 jours 80105-4000Poussée-450001290000.4221051848210905.7Sheet steel511..1682DESheet steel0.11951116

-

1 5 jours 100135-3200Poussée-850002700000.99213518482109013Sheet steel511..20102DESheet steel0.362551120

-

1 5 jours 110145-3200Poussée-870002900001.0614518482109013.4Sheet steel511..22112DESheet steel0.432551122

-

1 5 jours 130170-2800Poussée-1110003900001.75717018482109017.2Sheet steel511..25132DESheet steel0.753051126

-

1 5 jours 1228-10000Poussée-13200190000.03280.6848210100.84Sheet steel512..0114DESheet steel0.0021151201

-

1 5 jours 2040-7500Poussée-21100375000.082400.6848210901.66Sheet steel512..0422DESheet steel0.011451204

-

1 5 jours 4068-4800Poussée-44000970000.268681848210904.3Sheet steel512..0842DESheet steel0.051951208

-

1 5 jours 5590-3800Poussée-580001330000.581901848210906.1Sheet steel512..1157DESheet steel0.112551211

-

1 5 jours 65100-3600Poussée-640001490000.7271001848210906.6Sheet steel512..1367DESheet steel0.142751213

-

1 5 jours 80115-3400Poussée-750001910000.9081151848210908.5Sheet steel512..1682DESheet steel0.222851216

-

1 5 jours 110160-2400Poussée-1260003650002.3381601.18482109016Sheet steel512..22113DESheet steel0.853851222

-

1 5 jours 150215-1800Poussée-2360007300005.9432121.58482109024.2Solid window type cage made of brass, ball-guided512..30153DEBrass2.85051230-MP

-

1 5 jours 3568-4500Poussée-50000890000.304681848210903.9Sheet steel513..0737DESheet steel0.052451307
-

-

1 5 jours 5095865003400Radial170000--0.936951.1848210907.5Sheet steel513..1052DESheet steel0.183151310
-

-

1 5 jours 551051020003200Radial208000--1.2921051.1848210909Sheet steel513..1157DESheet steel0.263551311

-

1 5 jours 65115-3000Poussée-1050002200001.4681151.1848210909.7Sheet steel513..1367DESheet steel0.323651313

-

1 5 jours 2560-4500Poussée-43000660000.317601848210902.95Sheet steel514..0527DESheet steel0.0322451405

-

1 5 jours 45100-3000Poussée-1230002220001.4241001.1848210909.8Sheet steel514..0947DESheet steel0.33951409

-

1 5 jours 50110-2800Poussée-1380002550001.911101.58482109011.4Sheet steel514..1052DESheet steel0.44351410

-

1 5 jours 55120-2600Poussée-1670003150002.5331201.58482109019Sheet steel514..1157DESheet steel0.674851411

-

1 5 jours 200250-1800Poussée-1620006700004.262471.18482109022.7Solid window type cage made of brass, ball-guided511..40203DEBrass2.43751140-MP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Product type Axial deep groove ball bearing Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg

Assistance technique