Roulements rigides INA à section mince

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

230CSCG180-HLE

Référence pièce
230CSCG180-HLE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(φ) 457.2 Diamètre extérieur D(φ) 508 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 126000
Type de produit Roulement rigides à billes Tarif douanier — poids(kg) 6.21 Cote d'épaulement d1(mm) 476.1
r (min.)(mm) 2 Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Diamètre intérieur (pouces) d(pouce) 18
Série de modèles G Cote d'épaulement D1(mm) 489.2 Tarif douanier — pays d'origine DE
Matériau Acier Matériau de la cage Laiton Hauteur H(mm) 25.4

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides INA à section mince, le numéro d'article est le suivant: 230CSCG180-HLE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 230CSCG180-HLE.

Assistance technique