Manettes de serrage indexables plates

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24441.0005
24441.0010
24441.0015
24441.0025
24441.0050
24441.0060
24441.0065
24441.0150
24441.0160
24441.0165
24441.0450
24441.0455
24441.0460
24441.0470
24441.0475
24441.0480
24441.0490
24441.0495
24441.0500
24441.0510
24441.0515
24441.0525
24441.0535
24441.0540
24441.0545
24441.0555
24441.0560
24441.0565
24441.0570
24441.0850
24441.0855
24441.0860
24441.0865
24441.0870
24441.0875
24441.0880
24441.0885
24441.0890
24441.0895
24441.0900
24441.0905
24441.0910
24441.0915
24441.0925
24441.0930
24441.0935
24441.0940
24441.0945
24441.0950
24441.0955
24441.0960
24441.0965
24441.0970
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d₃ [H7]
(mm)
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
Pour aspect de finition h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale d₃
(mm)
h₃
(mm)
h₄
(mm)
Origine préférentielle Weight
(g)

13.51 €

1 1 jour -120M812032129.5162d1=32 mm / d2=M8 / Noir-2.541.5D186

13.51 €

1 1 jour -120M1012032129.5162d1=32 mm / d2=M10 / Noir-2.541.5D183

13.51 €

1 1 jour -120M1212032129.5162d1=32 mm / d2=M12 / Noir-2.541.5CE179

20.88 €

1 1 jour -145M1614540142234d1=40 mm / d2=M16 / Noir-456D373

13.51 €

1 1 jour 8120-12032229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / Noir-2.541.5D188

20.88 €

1 1 jour 12145-14540242234d1=40 mm / d3=12 mm / noir-456D387

20.88 €

1 1 jour 16145-14540242234d1=40 mm / d3=16 mm / noir-456D389

13.51 €

1 1 jour 8120-12032229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / Argent-2.541.5D188

20.88 €

1 1 jour 12145-14540242234d1=40 mm / d3=12 mm / argent-456D387

20.88 €

1 1 jour 16145-14540242234d1=40 mm / d3=16 mm / argent-456D389

15.71 €

1 1 jour -20M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / Noir162.541.5D202

15.78 €

1 1 jour -25M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / Noir162.541.5D204

16.00 €

1 1 jour -32M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / Noir162.541.5D207

16.41 €

1 1 jour -50M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / Noir162.541.5D216

16.70 €

1 1 jour -63M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / Noir162.541.5D222

17.39 €

1 1 jour -80M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / Noir162.541.5D231

15.78 €

1 1 jour -25M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / Noir162.541.5D210

16.00 €

1 1 jour -32M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / Noir162.541.5D215

16.11 €

1 1 jour -40M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / Noir162.541.5D221

16.70 €

1 1 jour -63M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Noir162.541.5D236

17.39 €

1 1 jour -80M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Noir162.541.5D248

24.19 €

1 1 jour -32M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / Noir23456D434

25.06 €

1 1 jour -50M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Noir23456D447

25.76 €

1 1 jour -63M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Noir23456D455

26.68 €

1 1 jour -80M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Noir23456D467

24.59 €

1 1 jour -40M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / Noir23456D460

25.06 €

1 1 jour -50M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / noir23456D472

25.76 €

1 1 jour -63M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / noir23456D491

26.68 €

1 1 jour -80M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / noir23456D513

15.71 €

1 1 jour -20M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / Argent162.541.5D202

15.78 €

1 1 jour -25M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / Argent162.541.5D204

16.00 €

1 1 jour -32M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / Argent162.541.5D207

16.11 €

1 1 jour -40M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=40 mm / Argent162.541.5D211

16.41 €

1 1 jour -50M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / Argent162.541.5D216

16.70 €

1 1 jour -63M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / Argent162.541.5D222

17.39 €

1 1 jour -80M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / Argent162.541.5D231

15.71 €

1 1 jour -20M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=20 mm / Argent162.541.5CE206

15.78 €

1 1 jour -25M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / Argent162.541.5D210

16.00 €

1 1 jour -32M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=32 mm / Argent162.541.5D215

16.11 €

1 1 jour -40M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / Argent162.541.5D221

16.41 €

1 1 jour -50M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Argent162.541.5D228

16.70 €

1 1 jour -63M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Argent162.541.5D236

17.39 €

1 1 jour -80M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Argent162.541.5D248

24.19 €

1 1 jour -32M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / Argent23456D434

24.59 €

1 1 jour -40M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=40 mm / Argent23456D440

25.06 €

1 1 jour -50M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Argent23456D447

25.76 €

1 1 jour -63M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Argent23456D455

26.68 €

1 1 jour -80M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Argent23456D467

24.19 €

1 1 jour -32M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=32 mm / Argent23456D449

24.59 €

1 1 jour -40M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / Argent23456D460

25.06 €

1 1 jour -50M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / argent23456D472

25.76 €

1 1 jour -63M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / argent23456D491

26.68 €

1 1 jour -80M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / argent23456D513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) 80 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster

Assistance technique