• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc-métal / conique / filet femelle, acier / NBR / 25150.07 / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25150.0719
25150.0725
25150.0732
25150.0738
25150.0750
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
t
(mm)
Plage de ressort
(mm)
Capacité max. de charge
(N)
t min.
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Poids
(g)
Cote nominale d₃
(mm)
d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Raideur
(N/mm)

1.63 €

1 1 jour 5Up to 4110516M57d1=19 mm / d2=M5 / acier121916Up to 28

2.00 €

1 1 jour 6Up to 5.25430620.5M613d1=25 mm / d2=M6 / acier16.52520.5Up to 82

4.11 €

1 1 jour 8Up to 6.5910826M827d1=32 mm / d2=M8 / acier213226Up to 140

4.98 €

1 1 jour 8Up to 9.51200832M844d1=38 mm / d2=M8 / acier24.53832Up to 125

6.92 €

1 1 jour 10Up to 10.516201043M1095d1=50 mm / d2=M10 / acier325043Up to 155

Loading...

  1. 1

Informations de base

s(mm) 2 Rondelle d'appui Acier zingué par galvanisation et passivé Douille filetée Acier zingué par galvanisation et passivé
Corps NBR Sans minerai de conflit Oui Température max.(°C) 80
Pour aspect de finition 1 En conformité avec la directive RoHS Oui Applications Fabrication de moteurs|Laboratoires intégrés
Température min.(°C) -30 Fonction Frapper|Placer|Compenser|Absorber Origine préférentielle CE

Assistance technique