Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G2 | V2 | ||
136.61 € | 1 | 17 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.433 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G2 | V0 | ||
151.65 € | 1 | 17 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G3 | V0 | ||
165.77 € | 1 | 17 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G1 | V1 | ||
158.47 € | 1 | 17 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G1 | V2 | ||
158.47 € | 1 | 17 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.633 | G2 | V2 | ||
151.65 € | 1 | 12 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.632 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G2 | V0 | ||
172.58 € | 1 | 12 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G2 | V1 | ||
172.58 € | 1 | 12 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.106 | G2 | V2 | ||
172.58 € | 1 | 12 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.092 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G3 | V0 | ||
213.58 € | 1 | 17 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G2 | V1 | ||
203.58 € | 1 | 12 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.68 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G1 | V2 | ||
213.59 € | 1 | 17 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G2 | V2 | ||
203.57 € | 1 | 12 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.59 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G2 | V1 | ||
267.77 € | 1 | 17 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 3.071 | G2 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles