• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot haut / classe de précision au choix / KWVE-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE15-B-H-V0-G1
KWVE15-B-H-V0-G2
KWVE15-B-H-V0-G3
KWVE15-B-H-V0-G4
KWVE15-B-H-V1-G1
KWVE15-B-H-V1-G2
KWVE15-B-H-V1-G4
KWVE15-B-H-V2-G1
KWVE15-B-H-V2-G2
KWVE15-B-H-V2-G3
KWVE15-B-H-V2-G4
KWVE25-B-H-V0-G1
KWVE25-B-H-V0-G2
KWVE25-B-H-V0-G3
KWVE25-B-H-V0-G4
KWVE25-B-H-V1-G1
KWVE25-B-H-V1-G2
KWVE25-B-H-V1-G3
KWVE25-B-H-V1-G4
KWVE25-B-H-V2-G1
KWVE25-B-H-V2-G2
KWVE25-B-H-V2-G3
KWVE25-B-H-V2-G4
KWVE30-B-H-V0-G1
KWVE30-B-H-V0-G2
KWVE30-B-H-V0-G3
KWVE30-B-H-V0-G4
KWVE30-B-H-V1-G1
KWVE30-B-H-V1-G2
KWVE30-B-H-V1-G3
KWVE30-B-H-V1-G4
KWVE30-B-H-V2-G1
KWVE30-B-H-V2-G2
KWVE30-B-H-V2-G3
KWVE30-B-H-V2-G4
KWVE35-B-H-V0-G1
KWVE35-B-H-V0-G2
KWVE35-B-H-V0-G3
KWVE35-B-H-V0-G4
KWVE35-B-H-V1-G1
KWVE35-B-H-V1-G2
KWVE35-B-H-V1-G3
KWVE35-B-H-V1-G4
KWVE35-B-H-V2-G1
KWVE35-B-H-V2-G2
KWVE35-B-H-V2-G3
KWVE35-B-H-V2-G4
KWVE45-B-H-V0-G1
KWVE45-B-H-V0-G2
KWVE45-B-H-V0-G3
KWVE45-B-H-V0-G4
KWVE45-B-H-V1-G1
KWVE45-B-H-V1-G2
KWVE45-B-H-V1-G3
KWVE45-B-H-V1-G4
KWVE45-B-H-V2-G1
KWVE45-B-H-V2-G2
KWVE45-B-H-V2-G3
KWVE45-B-H-V2-G4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G1V0

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G2V0

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G3V0

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G4V0

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G1V1

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G2V1

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G4V1

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G1V2

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G2V2

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G3V2

-

1 4 jours -2872001450061.20.26G4V2

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G1V0

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G2V0

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G3V0

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G4V0

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G1V1

-

1 Devis 4840179003900083.30.667G2V1

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G3V1

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G4V1

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G1V2

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G2V2

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G3V2

-

1 4 jours 4840179003900083.30.667G4V2

-

1 4 jours 60452750055000991.09G1V0

-

1 4 jours 60452750055000991.09G2V0

-

1 4 jours 60452750055000991.09G3V0

-

1 4 jours 60452750055000991.09G4V0

-

1 4 jours 60452750055000991.09G1V1

-

1 4 jours 60452750055000991.09G2V1

-

1 4 jours 60452750055000991.09G3V1

-

1 4 jours 60452750055000991.09G4V1

-

1 4 jours 60452750055000991.09G1V2

-

1 4 jours 60452750055000991.09G2V2

-

1 4 jours 60452750055000991.09G3V2

-

1 4 jours 60452750055000991.09G4V2

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G1V0

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G2V0

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G3V0

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G4V0

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G1V1

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G2V1

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G3V1

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G4V1

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G1V2

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G2V2

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G3V2

-

1 4 jours 70-38000720001121.776G4V2

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G1V0

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G2V0

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G3V0

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G4V0

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G1V1

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G2V1

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G3V1

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G4V1

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G1V2

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G2V2

156.37 €

1 17 jours 86-69000141000140.63.45G3V2

-

1 4 jours 86-69000141000140.63.45G4V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique