• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot haut / classe de précision au choix / quatre rangées / non graissé / KWVE-H-UG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-H-UG-V1-G1
KWVE25-B-H-UG-V1-G2
KWVE25-B-H-UG-V1-G3
KWVE25-B-H-UG-V1-G4
KWVE25-B-H-UG-V2-G1
KWVE25-B-H-UG-V2-G2
KWVE25-B-H-UG-V2-G3
KWVE25-B-H-UG-V2-G4
KWVE30-B-H-UG-V1-G1
KWVE30-B-H-UG-V1-G2
KWVE30-B-H-UG-V1-G3
KWVE30-B-H-UG-V1-G4
KWVE30-B-H-UG-V2-G1
KWVE30-B-H-UG-V2-G2
KWVE30-B-H-UG-V2-G3
KWVE30-B-H-UG-V2-G4
KWVE35-B-H-UG-V1-G1
KWVE35-B-H-UG-V1-G2
KWVE35-B-H-UG-V1-G3
KWVE35-B-H-UG-V1-G4
KWVE35-B-H-UG-V2-G1
KWVE35-B-H-UG-V2-G2
KWVE35-B-H-UG-V2-G3
KWVE35-B-H-UG-V2-G4
KWVE45-B-H-UG-V0-G1
KWVE45-B-H-UG-V0-G2
KWVE45-B-H-UG-V0-G3
KWVE45-B-H-UG-V0-G4
KWVE45-B-H-UG-V1-G1
KWVE45-B-H-UG-V1-G2
KWVE45-B-H-UG-V1-G3
KWVE45-B-H-UG-V1-G4
KWVE45-B-H-UG-V2-G1
KWVE45-B-H-UG-V2-G2
KWVE45-B-H-UG-V2-G3
KWVE45-B-H-UG-V2-G4
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)
1 4 jours 4840179003900083.30.682G1V1
1 4 jours 4840179003900083.30.682G2V1
1 4 jours 4840179003900083.30.682G3V1
1 4 jours 4840179003900083.30.682G4V1
1 4 jours 4840179003900083.30.682G1V2
1 4 jours 4840179003900083.30.682G2V2
1 4 jours 4840179003900083.30.682G3V2
1 4 jours 4840179003900083.30.682G4V2
1 4 jours 60452750055000991.091G1V1
1 4 jours 60452750055000991.091G2V1
1 4 jours 60452750055000991.091G3V1
1 4 jours 60452750055000991.091G4V1
1 4 jours 60452750055000991.091G1V2
1 4 jours 60452750055000991.091G2V2
1 4 jours 60452750055000991.091G3V2
1 4 jours 60452750055000991.091G4V2
1 4 jours 70-38000720001121.764G1V1
1 4 jours 70-38000720001121.764G2V1
1 4 jours 70-38000720001121.764G3V1
1 4 jours 70-38000720001121.764G4V1
1 4 jours 70-38000720001121.764G1V2
1 4 jours 70-38000720001121.764G2V2
1 4 jours 70-38000720001121.764G3V2
1 4 jours 70-38000720001121.764G4V2
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G1V0
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G2V0
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G3V0
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G4V0
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G1V1
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G2V1
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G3V1
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G4V1
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G1V2
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G2V2
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G3V2
1 4 jours 86-69000141000140.63.44G4V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique