• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / matériau au choix / quatre rangées / non graissé / KWVE-N-UG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE20-B-N-UG-V1-G1
KWVE20-B-N-UG-V1-G2
KWVE20-B-N-UG-V1-G3
KWVE20-B-N-UG-V1-G4
KWVE20-B-N-UG-V2-G1
KWVE20-B-N-UG-V2-G2
KWVE20-B-N-UG-V2-G3
KWVE20-B-N-UG-V2-G4
KWVE25-B-N-UG-V1-G1
KWVE25-B-N-UG-V1-G2
KWVE25-B-N-UG-V1-G3
KWVE25-B-N-UG-V1-G4
KWVE25-B-N-UG-V2-G1
KWVE25-B-N-UG-V2-G2
KWVE25-B-N-UG-V2-G3
KWVE25-B-N-UG-V2-G4
KWVE45-B-N-UG-V1-G1
KWVE45-B-N-UG-V1-G2
KWVE45-B-N-UG-V1-G3
KWVE45-B-N-UG-V1-G4
KWVE45-B-N-UG-V2-G1
KWVE45-B-N-UG-V2-G2
KWVE45-B-N-UG-V2-G3
KWVE45-B-N-UG-V2-G4
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)
1 4 jours --131002700071.40.37G1V1
1 4 jours --131002700071.40.37G2V1
1 4 jours --131002700071.40.37G3V1
1 4 jours --131002700071.40.37G4V1
1 4 jours --131002700071.40.37G1V2
1 4 jours --131002700071.40.37G2V2
1 4 jours --131002700071.40.37G3V2
1 4 jours --131002700071.40.37G4V2
1 4 jours 7031179003700083.30.581G1V1
1 4 jours 7031179003700083.30.581G2V1
1 4 jours 7031179003700083.30.581G3V1
1 4 jours 7031179003700083.30.581G4V1
1 4 jours 7031179003700083.30.581G1V2
1 4 jours 7031179003700083.30.581G2V2
1 4 jours 7031179003700083.30.581G3V2
1 4 jours 7031179003700083.30.581G4V2
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G1V1
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G2V1
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G3V1
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G4V1
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G1V2
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G2V2
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G3V2
1 4 jours 1205269000141000140.62.79G4V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique