Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G1 |
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G2 |
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G3 |
KWVE25-B-SNL-UG-V1-G4 |
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G1 |
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G2 |
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G3 |
KWVE25-B-SNL-UG-V2-G4 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | G4 | V2 |
Loading...
Largeur du rail(mm) | 48 | Hauteur de montage H(mm) | 31 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 23400 |
---|---|---|---|---|---|
Charge nominale de base : Charge statique(N) | 54000 | Longueur L(mm) | 109.1 | Poids de tarif douanier | 0.636 |
Unité de poids du tarif douanier | kg | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles