Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.47 | G4 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.829 | G4 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles