Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.675 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.675 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.99 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.99 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.447 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.447 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.765 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.765 | V2 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 104000 | 213000 | 173.6 | 4.492 | V1 | ||
- | 1 | 4 jours | 100 | 104000 | 213000 | 173.6 | 4.492 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles