Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précontrainte (mm) | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G1 | V0 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G2 | V0 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G3 | V0 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G4 | V0 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | G4 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.592 | G4 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.965 | G4 | V2 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.45 | G4 | V2 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G1 | V1 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G2 | V1 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G3 | V1 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G4 | V1 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G1 | V2 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G2 | V2 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G3 | V2 | ||
1 | 4 jours | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.67 | G4 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précontrainte(mm)
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles