• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / RWU100-E-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU100-E-L-V3-G0
RWU100-E-L-V3-G1
RWU100-E-L-V3-G2
RWU100-E-L-V3-G3
RWU100-E-L-V3-G4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)

-

1 4 jours G0

-

1 4 jours G1

5,548.33 €

1 Disponible 4 jours G2

-

1 4 jours G3

-

1 4 jours G4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 250 Hauteur de montage H(mm) 120 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 630000
Charge nominale de base : Charge statique(N) 1490000 Longueur L(mm) 372.2 Poids de tarif douanier 35.73
Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précision(mm) V3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique