• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / RWU25-E-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU25-E-L-V1-G0
RWU25-E-L-V1-G1
RWU25-E-L-V1-G2
RWU25-E-L-V1-G3
RWU25-E-L-V1-G4
RWU25-E-L-V2-G0
RWU25-E-L-V2-G1
RWU25-E-L-V2-G2
RWU25-E-L-V2-G3
RWU25-E-L-V2-G4
RWU25-E-L-V3-G1
RWU25-E-L-V3-G2
RWU25-E-L-V3-G3
RWU25-E-L-V3-G4
RWU25-E-L-V4-G0
RWU25-E-L-V4-G1
RWU25-E-L-V4-G2
RWU25-E-L-V4-G3
RWU25-E-L-V4-G4
RWU25-E-L-V5-G0
RWU25-E-L-V5-G1
RWU25-E-L-V5-G2
RWU25-E-L-V5-G3
RWU25-E-L-V5-G4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

-

1 4 jours G0V1

-

1 4 jours G1V1

-

1 4 jours G2V1

-

1 4 jours G3V1

-

1 4 jours G4V1

-

1 4 jours G0V2

-

1 4 jours G1V2

-

1 4 jours G2V2

-

1 4 jours G3V2

-

1 4 jours G4V2

214.31 €

1 17 jours G1V3

194.72 €

1 12 jours G2V3

-

1 4 jours G3V3

-

1 4 jours G4V3

-

1 4 jours G0V4

-

1 4 jours G1V4

-

1 4 jours G2V4

-

1 4 jours G3V4

-

1 4 jours G4V4

-

1 4 jours G0V5

-

1 4 jours G1V5

-

1 4 jours G2V5

-

1 4 jours G3V5

-

1 4 jours G4V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 70 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 33500 Charge nominale de base : Charge statique(N) 82000
Longueur L(mm) 107 Poids de tarif douanier 0.85 Unité de poids du tarif douanier kg
Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique