• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot haut et long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU45-E-HL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU45-E-HL-V1-G0
RWU45-E-HL-V1-G1
RWU45-E-HL-V1-G2
RWU45-E-HL-V1-G3
RWU45-E-HL-V2-G0
RWU45-E-HL-V2-G1
RWU45-E-HL-V2-G2
RWU45-E-HL-V2-G3
RWU45-E-HL-V3-G0
RWU45-E-HL-V3-G1
RWU45-E-HL-V3-G2-FA550.2
RWU45-E-HL-V3-G3
RWU45-E-HL-V4-G0
RWU45-E-HL-V4-G1
RWU45-E-HL-V4-G2
RWU45-E-HL-V4-G3
RWU45-E-HL-V5-G0
RWU45-E-HL-V5-G1
RWU45-E-HL-V5-G2
RWU45-E-HL-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Unité de poids du tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

-

1 4 jours 3.952kgG0V1

-

1 4 jours 3.952kgG1V1

-

1 4 jours 3.952kgG2V1

-

1 4 jours 3.952kgG3V1

-

1 4 jours 3.952kgG0V2

-

1 4 jours 3.952kgG1V2

-

1 4 jours 3.952kgG2V2

-

1 4 jours 3.952kgG3V2

-

1 4 jours 4kgG0V3

360.68 €

1 17 jours 4kgG1V3

-

1 4 jours --G2V3

-

1 4 jours 4kgG3V3

-

1 4 jours 3.952kgG0V4

-

1 4 jours 3.952kgG1V4

-

1 4 jours 3.952kgG2V4

-

1 4 jours 3.952kgG3V4

-

1 4 jours 3.952kgG0V5

-

1 4 jours 3.952kgG1V5

-

1 4 jours 3.952kgG2V5

-

1 4 jours 3.952kgG3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 86 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 114000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 285000
Longueur L(mm) 178.3 Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique