• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU45-E-L-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RWU45-E-L-RROC-V3-G2

Référence pièce
RWU45-E-L-RROC-V3-G2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

418.61 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 120 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 114000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 285000
Longueur L(mm) 178.3 Poids de tarif douanier 4.05 Unité de poids du tarif douanier kg
Classe de précontrainte(mm) G2 Classe de précision(mm) V3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU45-E-L-RROC, le numéro d'article est le suivant: RWU45-E-L-RROC-V3-G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RWU45-E-L-RROC-V3-G2.

Assistance technique