• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot de guidage / chariot haut et long / acier inoxydable / circulation de rouleaux / RWU65-E-HL-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RWU65-E-HL-RROC-V3-G2

Référence pièce
RWU65-E-HL-RROC-V3-G2
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 126 Hauteur de montage H(mm) 100 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 270000
Charge nominale de base : Charge statique(N) 640000 Longueur L(mm) 261.9 Poids de tarif douanier 12.8
Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G2 Classe de précision(mm) V3
Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot haut et long / acier inoxydable / circulation de rouleaux / RWU65-E-HL-RROC, le numéro d'article est le suivant: RWU65-E-HL-RROC-V3-G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RWU65-E-HL-RROC-V3-G2.

Assistance technique