Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LFKL52-EE-SF
Poids unitaire(kg) | 4.3 | B(mm) | 155 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible | H1(mm) | 55 | L(mm) | 205 |
Vous vous trouvez sur la page de Chariots LFKL..-EE-SF, chariot compact, large et long, sans jeu, existe en version anticorrosion, le numéro d'article est le suivant: LFKL52-EE-SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LFKL52-EE-SF.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles