• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes à contact oblique / double rangée / 33 / 33 / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3301

Référence pièce
3301
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner Diameter d(φ) 12 Diamètre extérieur D(φ) 37 Largeur B(mm) 19
Capacité de charge dynamique de base(N) 14600 Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 20400 Direction de la charge Radial
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 8300 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 0.09 Customs tariff — weight unit kg

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / double rangée / 33 / 33 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 3301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3301.

Assistance technique