Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E20-XL-KRR |
E25-XL-KRR |
E30-XL-KRR |
E35-XL-KRR |
E40-XL-KRR |
E45-XL-KRR |
E50-XL-KRR |
E60-XL-KRR |
E70-XL-KRR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 34.1 | 12800 | 6600 | 12800 | 6600 | 0.2 | 43.7 | |||
22.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 14000 | 7800 | 14000 | 7800 | 0.25 | 44.5 | ||
- | 1 | 4 jours | - | 20700 | 11300 | 20700 | 11300 | 0.4 | 48.5 | |||
- | 1 | 4 jours | 37.7 | 25500 | 15300 | 25500 | 15300 | 0.57 | 51.3 | |||
- | 1 | 4 jours | 42.9 | 34500 | 19800 | 34500 | 19800 | 0.75 | 56.5 | |||
- | 1 | 4 jours | 42.9 | 32500 | 20400 | 32500 | 20400 | 0.85 | 56.5 | |||
48.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37500 | 23200 | 37500 | 23200 | 1 | 62.8 | ||
- | 1 | 4 jours | 61.9 | 56000 | 36000 | 56000 | 36000 | 1.82 | 77.9 | |||
130.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48.5 | 66000 | 44000 | 66000 | 44000 | 2 | 66 |
Loading...
Direction de la charge | Radial / Poussée | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles