Roulements-inserts NE..-KRRB, bague extérieure convexe, fixation par bague de blocage excentrée, joint R de chaque côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NE50-XL-KRR-B

Référence pièce
NE50-XL-KRR-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge dynamique de base(N) 66000 Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 7300 Direction de la charge Radial / Poussée
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 38000 Charge de base dynamique (Ca)(N) 66000 Charge de base statique (Coa)(N) 38000
Tarif douanier — poids(kg) 1.82 Largeur avec éléments de montage B1(mm) 66.75 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Roulements-inserts NE..-KRRB, bague extérieure convexe, fixation par bague de blocage excentrée, joint R de chaque côté, le numéro d'article est le suivant: NE50-XL-KRR-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NE50-XL-KRR-B.

Assistance technique