Galet-support (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NATV 30

Référence pièce
NATV 30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, de Plage de température en °C, à Matériau de la cage Étanchéité Matériau de joint GTIN/EAN Bague extérieure bombée Série Numéro de tarif douanier

65.97 €

1 17 jours 62029030481.0-30140-Joint non frottantSans joint d’étanchéité7316570804317À couronneNATV84824000

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Galet-support, le numéro d'article est le suivant: NATV 30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATV 30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NATR 12 X
NATR 15
NATR 17
NATV 30 PPA
NATV 35 PPA
NATV 40 PPA
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, de Plage de température en °C, à Matériau de la cage Étanchéité Matériau de joint GTIN/EAN Bague extérieure bombée Série Numéro de tarif douanier

41.46 €

1 17 jours 3201501271.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316570149012CylindriqueNATR84824000

39.96 €

1 17 jours 3501901598.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577104953À couronneNATR84824000

43.55 €

1 17 jours 40021017144.0-30140Tôle d’acierJoint non frottantSans joint d’étanchéité7316577105042À couronneNATR84824000

71.96 €

1 17 jours 62029030471.0-30100-Disque axial coulissantPlastique7316571594408À couronneNATV84824000

104.06 €

1 17 jours 72029035647.0-30100-Disque axial coulissantPlastique7316571620565À couronneNATV84824000

118.44 €

1 17 jours 80032040823.0-30100-Disque axial coulissantPlastique7316571620596À couronneNATV84824000

Assistance technique