Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NATR 10 X
Référence pièce
|
---|
NATR 10 X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | GTIN/EAN | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.62 € | 1 | 17 jours | 300 | 150 | 10 | 64.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316570251463 | Cylindrique | NATR | 84824000 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Galet-support, le numéro d'article est le suivant: NATR 10 X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATR 10 X.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Matériau de joint
GTIN/EAN
Bague extérieure bombée
Série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NATR 10 |
NATR 12 |
NATR 12 X |
NATR 15 |
NATR 17 |
NATR 20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | GTIN/EAN | Bague extérieure bombée | Série | Numéro de tarif douanier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.88 € | 1 | 17 jours | 300 | 150 | 10 | 64.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577104694 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
37.28 € | 1 | 17 jours | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577104786 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
41.46 € | 1 | 17 jours | 320 | 150 | 12 | 71.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316570149012 | Cylindrique | NATR | 84824000 | ||
39.96 € | 1 | 17 jours | 350 | 190 | 15 | 98.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577104953 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
43.55 € | 1 | 17 jours | 400 | 210 | 17 | 144.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577105042 | À couronne | NATR | 84824000 | ||
48.47 € | 1 | 17 jours | 470 | 250 | 20 | 246.0 | -30 | 140 | Tôle d’acier | Joint non frottant | Sans joint d’étanchéité | 7316577720306 | À couronne | NATR | 84824000 |