Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
306775 B |
613649 B |
615722 |
616034 A |
BB1-0016 A |
BB1-0037 AE |
BB1-0855 |
BB1-3055 C |
BB1B 363171 C/HN3 |
BB1B 446740 |
BB1B 447205 A |
BBYB 631139 |
FPCB 408 |
FPCU 608-2RS1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Poids (g) | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | Étanchéité | Matériau de joint | Poids | GTIN/EAN | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.52 € | 1 | 17 jours | - | - | 90.5 | 518.0 | - | - | - | - | 0,518 KG | 7316576676772 | 306… | ||
117.24 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 192.0 | - | - | - | - | - | 7316570639209 | 613 | ||
71.33 € | 1 | 17 jours | - | - | 80.4 | 385.0 | - | - | - | - | - | 7316571037653 | 615 | ||
67.08 € | 1 | 17 jours | - | - | 73.6 | 290.0 | - | - | - | - | - | 7316577298904 | 616 | ||
17.37 € | 1 | 17 jours | - | 23 | - | 109.0 | - | - | - | - | - | 7316570618099 | BB1 | ||
8.29 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 63.0 | - | - | - | - | - | 7316570320695 | BB1 | ||
39.82 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 173.0 | - | - | - | - | 0,173 KG | 7316575310462 | BB1 | ||
20.53 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 137.0 | - | - | - | - | - | - | BB1 | ||
104.34 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 373.0 | - | - | - | - | - | 7316570934397 | BB1B | ||
139.39 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 183.0 | - | - | - | - | 0,183 KG | 7316571098661 | BB1B | ||
19.19 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 128.0 | - | - | - | - | - | 7316570106015 | BB1B | ||
80.87 € | 1 | 17 jours | - | - | - | 627.0 | - | - | - | - | - | 7316570338416 | BBYB | ||
775.61 € | 1 | 17 jours | Steel | 114.3 | 130.175 | 149.0 | 120.000°C | Acier | Sans | NBR | - | 7316571049755 | FPCB | ||
1,317.66 € | 1 | 17 jours | Steel | 165.1 | 184.15 | 387.0 | 100,000°C | Acier | 2RS | NBR | - | 7316577048585 | FPCU |
Loading...
Numéro de tarif douanier | 84821090 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Poids(g)
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
Étanchéité
Matériau de joint
Poids
GTIN/EAN
Série
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles