Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYTWK 20 YTA |
FYTWK 20 YTH |
FYTWK 25 YTA |
FYTWK 25 YTH |
FYTWK 30 YTA |
FYTWK 30 YTH |
FYTWK 35 YTH |
FYTWK 40 LTA |
FYWK 50 LTHR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'élément de roulement | Traitement de surface | Matériau du palier tendeur | GTIN/EAN | Série | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.82 € | 1 | 17 jours | - | - | Acier/acier inoxydable | 7316574944477 | FYTWK…YTA | 240 | ||
86.05 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | - | - | 7316574924448 | FYTWK…YTH | 232 | ||
47.16 € | 1 | Devis | - | - | Acier/acier inoxydable | 7316574944484 | FYTWK…YTA | 290 | ||
90.42 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | - | - | 7316574924455 | FYTWK…YTH | 290 | ||
57.17 € | 1 | 17 jours | - | - | Acier/acier inoxydable | 7316574944491 | FYTWK…YTA | 452 | ||
111.48 € | 1 | Devis | Acier inoxydable | - | - | 7316574916788 | FYTWK…YTH | 432 | ||
152.21 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | - | - | 7316574916818 | FYTWK…YTH | 610 | ||
81.71 € | 1 | 17 jours | - | - | Acier/acier inoxydable | 7316574944514 | FYTWK…LTA | 870 | ||
310.23 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | - | 7316574968299 | FYWK…LTHR | 1250 |
Loading...
Plage de température | -30 à +120°C | Montage du palier tendeur | Tiges filetées | Type de trous de montage | Trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de palier | Matériau composite | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de l'élément de roulement
Traitement de surface
Matériau du palier tendeur
GTIN/EAN
Série
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles