Soufflet, 45NBR670

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25100
428864
429078
430851
431524
432923
434009
434024
434069
435479
436927
436928
437106
438518
438542
440321
454461
49312559
501137
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de plis
(pcs)
Diamètre de raccordement 1
(mm)
Diamètre de raccordement 2
(mm)
Épaisseur du matériau
(mm)
Plus petit diamètre intérieur
(mm)
Plus grand diamètre extérieur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

94.68 €

1 Disponible 17 jours 11781301.58613040169997361

9.90 €

1 Disponible 12 jours 269.50.81015401699970.62

32.12 €

1 Disponible 17 jours 81919128484016999735.5

17.58 €

1 Disponible 17 jours 142421.542714016999724

12.47 €

1 Disponible 17 jours 118181.251838401699976.5

28.82 €

1 Disponible 17 jours 152521.552884016999742

28.52 €

1 Disponible 17 jours 158581.7558984016999750

11.42 €

1 Disponible 12 jours 132321.532584016999716

11.09 €

1 Disponible 12 jours 132321.532584016999716.5

25.66 €

1 Disponible 17 jours 122221.252244401699977

39.94 €

1 Disponible 17 jours 120201.2520404016999710

24.61 €

1 Disponible 17 jours 129291.529534016999712.5

81.88 €

1 Disponible 17 jours 147471.547764016999731

15.84 €

1 Disponible 12 jours 126261.252650401699979

10.10 €

1 Disponible 12 jours 51242141534016999718.5

25.57 €

1 Disponible 17 jours 137371.537654016999720

89.84 €

1 Disponible 17 jours 180801.75801354016999787

22.46 €

1 Disponible 17 jours 136361.536644016930021.5

61.68 €

1 Disponible 17 jours 838381.530554016999760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 45 Matériau 45NBR670 Série V6

Assistance technique