Courroie crantée, Poly-V, armature aramide, Multirib-Power

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PL 3492/16 ZAR

Référence pièce
PL 3492/16 ZAR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

504.31 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 80 Longueur(mm) 3492
Hauteur(mm) 9 Division 4.7 Éléments de tension Armature aramide
Profil PL Nombre de nervures(pc(s)) 16 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103900 Poids(g) 2550

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée, Poly-V, armature aramide, Multirib-Power, le numéro d'article est le suivant: PL 3492/16 ZAR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL 3492/16 ZAR.

Assistance technique