Ressort à gaz BLOC-O-LIFT, 1100 Newton

Ressort à gaz BLOC-O-LIFT, 1100 Newton

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

· Positionnement variable avec verrouillage élastique ou rigide dans le sens de la tension ou de la compression
· La version à verrouillage rigide est disponible en fonction de l'orientation ou non
· Selon l'application, disponible avec un poussoir d'actionnement breveté, sans corrosion
· Différents systèmes de déverrouillage disponibles
· Deux types de valves sont disponibles : Déclenchement standard de 2,5 mm et soupape de siège de 1 mm pour les courtes distances de déclenchement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
510269
5907MD
709352
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
GTIN/EAN Numéro de tarif douanier Poids
(g)

63.50 €

1 17 jours -83024200356

79.30 €

1 17 jours 404657710622283024900550

94.94 €

1 17 jours 404657703435883024900730

Loading...

  1. 1

Assistance technique