Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Épaisseur du matériau (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 1 | Disponible | 17 jours | 5.5 | 1.5 | 0.047 | |
2.59 € | 1 | Disponible | 17 jours | 5 | 1.6 | 0.05 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8 | 1.5 | 0.064 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 17 jours | 8 | 1.9 | 0.107 | |
3.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14 | 4 | 0.859 | |
3.94 € | 1 | Disponible | 12 jours | 18.64 | 3.53 | 1.13 | |
4.06 € | 5 | Disponible | 17 jours | 21 | 3.5 | 0.895 | |
3.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 24 | 1.5 | 0.171 | |
3.80 € | 1 | Disponible | 17 jours | 30 | 1 | 0.092 | |
4.79 € | 1 | Disponible | 17 jours | 32 | 1.5 | 0.225 | |
4.79 € | 4 | Disponible | 17 jours | 33 | 3 | 0.966 | |
5.36 € | 4 | Disponible | 17 jours | 38 | 1.5 | 0.263 | |
6.05 € | 3 | Disponible | 17 jours | 40.2 | 3 | 1.16 | |
7.49 € | 3 | Disponible | 17 jours | 47 | 4 | 2.434 | |
13.25 € | 2 | Disponible | 17 jours | 60 | 7 | 9.791 | |
8.47 € | 1 | Disponible | 17 jours | 88.58 | 2.62 | 1.8 | |
12.20 € | 2 | Disponible | 17 jours | 132.94 | 3.53 | 5.072 | |
3.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 21.8 | 3 | 0.666 | |
12.45 € | 1 | Disponible | 17 jours | 77 | 5 | 6.114 | |
2.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.6 | 1.3 | 0.02 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 17 jours | 14 | 1.5 | 0.104 | |
3.80 € | 1 | Disponible | 12 jours | 27 | 1.5 | 0.191 | |
3.80 € | 1 | Disponible | 17 jours | 29 | 2.5 | 0.587 | |
6.24 € | 3 | Disponible | 17 jours | 47.6 | 2.4 | 0.859 | |
6.78 € | 3 | Disponible | 17 jours | 60 | 2.62 | 1.282 | |
17.70 € | 2 | Disponible | 17 jours | 107.32 | 5.33 | 9.544 | |
9.18 € | 2 | Disponible | 17 jours | 114 | 1.78 | 1.085 | |
11.17 € | 2 | Disponible | 17 jours | 116 | 4 | 5.726 | |
9.31 € | 2 | Disponible | 17 jours | 120 | 2.5 | 2.283 | |
19.79 € | 1 | Disponible | 17 jours | 139.7 | 5.33 | 12.288 | |
11.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 145 | 3 | 3.972 | |
14.35 € | 2 | Disponible | 17 jours | 145 | 4 | 7.052 | |
11.96 € | 2 | Disponible | 17 jours | 145.72 | 2.62 | 3.037 | |
12.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 165 | 3 | 4.509 | |
16.59 € | 2 | Disponible | 17 jours | 188 | 4 | 9.162 | |
17.06 € | 2 | Disponible | 17 jours | 195 | 4 | 9.496 | |
14.22 € | 2 | Disponible | 17 jours | 196.52 | 2.62 | 4.077 | |
28.97 € | 1 | Disponible | 17 jours | 210 | 7 | 31.711 | |
23.26 € | 1 | Disponible | 17 jours | 240 | 5 | 28 | |
27.04 € | 1 | Disponible | 17 jours | 300 | 5 | 22.55 | |
35.16 € | 1 | Disponible | 17 jours | 305 | 6 | 33.39 | |
35.16 € | 1 | Disponible | 17 jours | 310 | 6 | 33.927 | |
23.67 € | 1 | Disponible | 17 jours | 380.37 | 5.33 | 32.679 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10.5 | 1.8 | 0.119 | |
3.80 € | 1 | Disponible | 17 jours | 30 | 2.5 | 0.606 | |
8.29 € | 3 | Disponible | 17 jours | 76 | 2 | 0.93 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 17 jours | 15 | 3 | 0.479 | |
3.38 € | 1 | Disponible | 17 jours | 23.52 | 1.78 | 0.237 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 17 jours | 12 | 1 | 0.039 | |
14.60 € | 1 | Disponible | 17 jours | 160 | 4 | 7.826 | |
6.43 € | 3 | Disponible | 17 jours | 38.5 | 3.5 | 1.46 | |
30.47 € | 1 | Disponible | 17 jours | 260 | 8 | 51.16 | |
9.07 € | 2 | Disponible | 17 jours | 45 | 4.5 | 2.97 | |
12.17 € | 2 | Disponible | 17 jours | 48 | 8 | 11 | |
12.59 € | 2 | Disponible | 17 jours | 52 | 10 | 18.491 | |
14.80 € | 2 | Disponible | 17 jours | 63 | 5.5 | 6.2 | |
2.78 € | 7 | Disponible | 17 jours | 6.5 | 2 | 0.101 | |
8.04 € | 3 | Disponible | 17 jours | 67 | 2.8 | 1.632 | |
8.51 € | 1 | Disponible | 17 jours | 93 | 2 | 1.133 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 17 jours | 75 | 4 | 3.83 |
Loading...
Plage de température (min.) | -30 | Plage de température (max.) | 100 | Dureté Shore | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NBR | Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Épaisseur du matériau(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles