Vannes d'arrêt d'excès de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T60C2890
T60C2891
T60C3890
T60C3891
T60C4890
T60C4891
T60C6890
T60C6891
T60C8890
T60C8891
T60CB890
T60CB891
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Taille de port

76.60 €

1 5 jours 6.5G1/4

76.60 €

1 5 jours 6.5G1/4

83.02 €

1 5 jours 13.5G3/8

83.02 €

1 5 jours 13.5G3/8

90.45 €

1 5 jours 23.2G1/2

90.45 €

1 5 jours 23.2G1/2

134.71 €

1 5 jours 43G3/4

134.71 €

1 5 jours 43G3/4

211.95 €

1 5 jours 68G1

211.95 €

1 5 jours 68G1

583.18 €

1 5 jours 145G1-1/2

605.96 €

1 5 jours 145G1-1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(Barre) 0 - 16 Plage T60 Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 80
Corps Aluminium Type de filetage BSPP Plage de température de fonctionnement(Fahrenheit) 0 - 175
Plage de températures de fluides(°C) -20 - 80

Assistance technique