Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Classe de protection | Plage de température de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Type de filetage | Fonction | Tension | Code bobine | Fonctionnement | Taille de port | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903.75 € | 1 | 5 jours | 3 - 10 | - | -10 - 60 | 43 - 145 | - | - | 24 V DC | 6305 | 2/3 | G1/4 | ||
1,223.33 € | 1 | 5 jours | - | - | 2 - 50 | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
1,578.99 € | 1 | 5 jours | 2 - 10 | - | -10 - 60 | 29 - 145 | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/3 | G1/2 | ||
2,067.99 € | 1 | 5 jours | 3 - 10 | IP65 | - | 43 - 145 | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/3 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
1,886.35 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | 29 - 116 | - | - | 24 V DC | 0200 | 2/3 | G3/4 | ||
4,255.08 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | 29 - 116 | - | - | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
4,255.08 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | 29 - 116 | - | - | 230 V AC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | 0800 | 2 x 3/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | 0800 | 2 x 2/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | - | 2 x 3/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 jours | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G2 |
Loading...
Moyen | Air comprimé | Matériaux | Aluminium | Plage | XSz |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Aluminium | Élastomère | Polyuréthane |
Configurer
Propriétés de base
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Classe de protection
Plage de température de fonctionnement(°C)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Type de filetage
Fonction
Tension
Code bobine
Fonctionnement
Taille de port
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles